Опубликуйте свои продукты
Silfab Solar SLG-M 360 Watt Monocrystalline Solar Panel
Silfab Solar

Silfab Solar SLG-M 360 Watt Monocrystalline Solar Panel

2.6 из 5 звезд2.6(5 отзывы)

100% North American - Quality Matters - Silfab’s fully-automated manufacturing facility ensures precision engineering is applied at every stage. Superior reliability and performance combine to produce one of the highest quality modules with the lowest defect rate in the industry. North American – Customized Service - Silfab’s 100% North American based team leverages just-in-time manufacturing to deliver unparalleled service, on-time delivery and flexible project solutions

Features:
Module Technology: Mono
Cells Per Module: 72
Module Frame Material: Clear Aluminum
Module Frame Thickness: 38mm
Module Backsheet Material: White
Module Connector: MC4 Intermateable
Module Output Cables: Other

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Specification:
    Module Watts STC: 360 Watts
    Max Power Voltage (Vmpp): 39.30 Volts
    Max Power Current (Impp): 9.20 Amps
    Open Circuit Voltage (Voc): 47.90 Volts
    Short Circuit Current (Isc): 9.71 Amps
    Max System Voltage: 1000.00 Volts
    Series Fuse Rating: 15 Amps
    Module Efficiency: 18.50%

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSilfab-Solar-SLG-M-360-Watt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Тип продукцииSolar
  • Группа продукцииSolar Panel
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2019-02-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПрочее
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Чердак
  • Название по ССКПУ ООНPower sources
  • Код ССКПУ ООН2610
  • Код CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Номер OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Наименование OmniClassSolar Panels

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.0 из 5 звезд 4.0 (26)
4.0 из 5 звезд 4.0 (14)
4.3 из 5 звезд 4.3 (18)