Опубликуйте свои продукты
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
    Simes

    Concrete Up-Light

    4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)
    Результат непрерывных исследований новых технологий раскрывает суть светодиодов. UP-LIGHT не нуждается в монтажной коробке, глубина встраивания не ограничена: идеальное воплощение современного света. Высокопроизводительный светильник с простой формой для легкой установки, способен придать новый смысл встраиваемым в грунт светильникам.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCONCRETE_UP-LIGHT
    • Тип продукцииWalk over
    • Группа продукцииCONCRETE UPLIGHT
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-11-05
    • Номер версии3
    • Высота (мм)70
    • Ширина (мм)240
    • Глубина (мм)240
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (13)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (8)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)