Опубликуйте свои продукты
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
    Simes

    Cubiks

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
    CUBIKS серия светильников-столбиков минималистичного дизайна с четкими линиями, подходящих для подсветки городских территорий с современной архитектурой. Луч света, излучаемый CUBIKS, абсолютно лишен блескости, производит ровный, однородный свет, направляя его на землю.Благодаря элегантному дизайну этот светильник прекрасно вписывается в контекст любых архитектурных объектов.
    Cпецификация
    • 4 MODULES LED COB 3000K 4500lm CRI 90 MacAdam step 3
      Rated luminaire luminous flux: 1530lm
      Rated input power: 40W
      Luminaire efficacy: 38lm/W
      Electronic ballast 220÷240V 50/60Hz

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCUBIKS
    • Тип продукцииBollard
    • Группа продукцииCUBIKS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1918-09-28
    • Номер версии2
    • Высота (мм)950
    • Ширина (мм)240
    • Глубина (мм)240
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)18
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Похожие продукты

    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (13)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (8)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)