Опубликуйте свои продукты
Nanoled Frame
Nanoled Frame
Nanoled Frame
    Simes

    Nanoled Frame

    NANOLED FRAME создает однородный свет на внешних сторонах окон, ниш, проёмов, превращая их в яркие светящиеся пространства. Широкий луч 120 ° создаёт очаровательные световые эффекты на жилых, общественных, исторических и художественных фасадах. NANOLED FRAME - это встраиваемый светильник, который может быть полностью интегрирован в архитектуру, благодаря чрезвычайно небольшому размеру: выступающая часть светильника представляет собой маленькую стеклянную крышку высотой всего 15 мм.
    Cпецификация
    • Nanoled Frame is a recessed fitting that can be totally integrated into the architecture and it has an extremely reduced size: the projecting part of only 15mm is a small shaped glass cap.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNANOLED-FRAME
    • Тип продукцииWall effect
    • Группа продукцииNANOLED FRAME
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1918-09-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (13)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (8)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)