Опубликуйте свои продукты
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
    Simes

    Nanoled Stainless Steel Walk-Over

    5.0 из 5 звезд5.0(6 отзывы)
    NANOLED STAINLESS STEEL - это встраиваемый светильник для тротуаров, обеспечивающий либо акцентное освещение, либо мягкий заливающий свет. Основной особенностью этого встраиваемого светильника являются его чрезвычайно уменьшенные размеры (45 и 60 мм в двух версиях). Корпус светильника полностью изготовлен из нержавеющей стали 316L для обеспечения повышенной коррозийной стойкости и не имеет видимых винтов крепления. Уменьшенное энергопотребление и очень высокие показатели освещения доводят до совершенства этот необычный встраиваемый светильник.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNANOLED-SS-WALK
    • Тип продукцииWalk over
    • Группа продукцииNANOLED STAINLESS STEEL WALK-OVER
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1918-05-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Похожие продукты

    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (13)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (8)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)