Опубликуйте свои продукты
Très jolie
Très jolie
Très jolie
Très jolie
Très jolie
Très jolie
Très jolie
    Simes

    Très jolie

    Très jolie - семейство, включающее в себя небольшой столбик, настенный и настольный светильник. Настольная версия предлагается в двух вариантах питания : 230 В или от автономной батареи.  Très jolie разработан для внутренних и открытых пространствах жилых помещений и благодаря сбалансированному и элегантному дизайну гармонично вписывается в  окружающую архитектуру и ландшафт. Превосходный визуальный комфорт достигается за счет простых форм: его особый конический элемент улавливает свет и создает мягкие светящиеся нюансы. Отдельно стоящий настольный светильник представляет собой беспроводное решение, для временного освещения, особенно в тех случаях, когда нет возможности подлючить электропитание. Версия с Tunable White - возможность изменения цветовой температуры от 3000 K до более теплой 2200 K.

    Cпецификация
    • RECHARGEABLE TABLE LAMP

      TRÈS JOLIE STAND ALONE

      S.2515W

      module LED DIM TO WARM 2200K-3000KK ON-OFF

      Rated module luminous flux:: 330lm

      Rated luminaire luminous flux: : 124lm

      Rated module power: : 2.5W

      Rated luminaire power: : 2.5W

      Luminaire efficacy: : 50lm/W

      Electrical insulation class: : III

      Protection class IP: : IP65

      Mechanical resistance: : IK07

      CE

      LUMINAIRE TYPE

      Table lamp ( with Lithium polymers fed Battery ). IP rating IP 65

      MATERIAL CHARACTERISTICS

      Aluminium die cast housing in EN AB-47100 (low copper content) with high resistance against corrosion. Extruded EN AW-6060 aluminium structure (bollard version) with high corrosion resistance. Stone wash surface treatment prior to painting process. A4 grade Stainless Steel screws with 2,5-3% molybdenum content which increases the resistance against corrosion. Silicone gaskets. Painting Process : 3 Step Process

      1) Surface treatment with BONDERITE. A heavy metal free chemical surface treatment containing ceramic nano particles giving a cohesive, inorganic and highly dense protective coating. 2) PRE POLYMERIZATION a process of introducing an epoxy primer with excellent characteristics to the paint which also offers very high resistance to oxidation due to its Zinc content. 3) POLYMERIZATION a process with the application of polyester powder with high resistance against UV rays and harsh weather conditions. Resistance test protection for Marine applications for 1200h. Mechanical resistance IK 07

      LIGHTING PERFORMANCE

      The free standing table version is a cordless solution that responds to temporary lighting requirements especially in those cases where there is a lack of direct power supply. It also provides a tunable white solution from 3000K to a warmer 2200K.

      Micro etched prismatic glass diffuser. LOR --. Colour rendering index CRI 90, Colour stability step 3.

      INSTALLATION AND MAINTENANCE

      Garden mounted fixtures are to be installed and used with the ground stake accessory or cemented root flange. These cannot be installed directly to the ground or cement bases without the relative accessories because the contact between the two different materials may lead to an accelerated process of oxidation of the fixture. The wiring of the fixtures must strictly respect the specifications.

      WIRING

      The luminaire head is easily removable with a magnetic fastening to the stem for the charging operation. Luminaire operating on Lithium polymers fed Battery via a micro USB plug with a maximum power (battery version) of 8 hours to be used as a portable decorative luminaire for the exterior. Lighting and dimming (0%-100%) with the simple touch of the upper part of the head. Supplied with Micro USB cable and power supply 230V. Isolation: CLASS III . Available colours: White (cod.01), Anthracite grey (cod.24). Weight: 1.6636 Kg Glow Wire test: --

      LED module included

      TRÈS JOLIE REGISTERED DESIGN

      This luminaire contains built-in LED modules. In case of damage or malfunction please contact the manufacturer to receive additional instructions on how to replace and relative spare parts to order. The LED modules cannot be handled in the luminaire by the end user.This product contains a light source of energy efficiency class (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      LED modules are engineered accordingly to the existing regulations of Lumen Maintenance (LM80) and Technical Memorandum (TM21), where uniformity and quality of the light is 70,000 hours referred to L80 B10 Ta 25 ° C (50,000 hours referable to L80 B10 Ta 40°C). Lifespan of the luminaire min. 70.000 hours Ta 25°C, min. 50,000 hours at 40°C. Performance Ambient temperature Tq 25°C. Operating ambient temperature range is from -20°C to +50°C. Storage temperature range from -20°C to +60°C.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTRES-JOLIE-TABLE-LAMP
    • Тип продукцииTable lamp
    • Группа продукцииTRES JOLIE TABLE LAMP
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)300
    • Ширина (мм)110
    • Глубина (мм)110
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Похожие продукты

    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (13)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (8)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)