Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
similor-kugler/products/0904b6cd-2f3d-4ebd-8f1a-2099adfcfb6b
Главная страница
Категории
Сантехника
Душевые
SK Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Недоступно в Соединенные Штаты
Similor Kugler
Отслеживать
SK Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Thermostatic showerstation, mounting distance 153 mm, rainshower Ø 250 mm, handshower Stella 100, 1 flexible hose and diverter
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
5-01957-100-000
Тип продукции
SK Citypro S
Группа продукции
Faucets
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2019-08-06
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.similor.ch/en/prod/5-01957-100-000/
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Вспомогательный материал
Хром
Разработано в
Швейцария
Масса нетто (кг)
5.1
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Душевые
Классификация IFC
Сантехнический узел
Название по ССКПУ ООН
Showers
Код ССКПУ ООН
30181503
Код Uniclass 2015
SL_35_80_80
Описание Uniclass 2015
Showers
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass
23-31 11 00
Наименование OmniClass
Faucets
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Европа
Швейцария
Похожие продукты
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Загрузить
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Загрузить
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Загрузить