Опубликуйте свои продукты
AD-82000 Clark Street® AER-DEC® 2-Station Wall-Mounted Sink
Sloan Valve

AD-82000 Clark Street® AER-DEC® 2-Station Wall-Mounted Sink

Features

  • Two Station Lavatory System with the following features:
  • Built in patented airdam technology that eliminates backsplash and updrafts
  • A monolithic console available in Corian® or quartz
  • Basins can be sized to project requirements
  • Many customization options - see Configurator.Sloan.com for all options
  • Deck mounted dryer with HEPA filter technology minimizes the risk of slip and fall from water on the bathroom floor
  • ADA compliant design and IAPMO certification for commerical load and drain requirements
  • Includes deck mounted Clark St. style hand dryers standard, available in all of Sloan's finishes
  • Pairs great with Sloan Clark St. faucets and soap dispensers, available in all of Sloan's finishes
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаclark-street_AD-82000
  • Тип продукцииAER-DEC® Sinks
  • Группа продукцииClark Street®
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2023-11-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011550
  • Название ETIMWashbasin
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка