Опубликуйте свои продукты
CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Fixed volume piston with filtered O-ring bypass
  • Front access wall plate requires no rear access plumbing chase
  • ADA compliant push button
  • Vandal resistant wall plate
  • Adjustable flush connection
  • 8 1⁄2”(W) x 9 1⁄4”(H) Wall Box Panel Dimension
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflushometers_cx-158
  • Тип продукцииFlushometers
  • Группа продукцииWater Closet Flushometer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011565
  • Название ETIMMechanical toilet flusher
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка