Опубликуйте свои продукты
GEM-2® 186 SFSM Exposed Sensor Urinal Flushometer
Sloan Valve

GEM-2® 186 SFSM Exposed Sensor Urinal Flushometer

Features

  • Flush volumes start at 0.125 gpf/0.5 Lpf
  • Fixed volume piston with filtered O-ring bypass and ADA-compliant, metal oscillating, non-hold-open handle ensure reliable, water-efficient operation
  • Integrity of the product is maintained with control stop plug
  • Durability is facilitated with high copper, low zinc brass castings for dezincification resistance and components made from PERMEX™ rubber compound for chloramine resistance
  • Adjustable tailpiece
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflushometers_GEM-2-186-SFSM
  • Тип продукцииFlushometers
  • Группа продукцииUrinal Flushometer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011594
  • Название ETIMElectronic toilet flusher
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Описание Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка