Опубликуйте свои продукты
Regal® 137 Exposed Manual Specialty Water Closet Squat Toilet Flushometer
Sloan Valve

Regal® 137 Exposed Manual Specialty Water Closet Squat Toilet Flushometer

  • Standard flush volume is 6.5 gpf /24.6 Lpf
  • Flushometers may be ordered with a handle at the front or a push-button actuator
  • Durability is facilitated with high copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Adjustable tailpiece
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflushometers_regal-137
  • Тип продукцииFlushometers
  • Группа продукцииWater Closet Flushometer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011565
  • Название ETIMMechanical toilet flusher
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка