Опубликуйте свои продукты
TRF 8156 TRUFLUSH SENSOR FLUSHOMETER
Sloan Valve

TRF 8156 TRUFLUSH SENSOR FLUSHOMETER

Features

  • True flushometer provides accurate flush volume
  • Heavy-duty rough brass valve body
  • Battery powered infrared sensor provides hands free activation
  • Vandal-resistant wall plate with electronic override button
  • Replaceable piston assembly accessible though front wall plate
  • Concealed shut off sleeve adjusts flow rate
  • Not available in USA or Canada
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflushometers_truflush_trf-8156
  • Тип продукцииFlushometers
  • Группа продукцииWater Closet Flushometer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011594
  • Название ETIMElectronic toilet flusher
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Азия