Опубликуйте свои продукты
ELC-43000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
Sloan Valve

ELC-43000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

Features

  • Triple Station Lavatory System with the following features:
  • Lavatory constructed of Non-porous SloanStone Solid Surface Material
  • Integral overflow drainage system
  • Lavatory System is shipped pre-plumbed with Sloan Electronic Controls for easy installation
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsinks_sloanstone_ELC-43000
  • Тип продукцииSinks
  • Группа продукцииSloanStone® Sinks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-10-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011550
  • Название ETIMWashbasin
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка