Опубликуйте свои продукты
ELS-62000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink
Sloan Valve

ELS-62000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

Features

  • Double Station Lavatory System with the following features:
  • 11⁄4" chrome plated brass drains with grid strainers
  • All ADA and TAS lavatory standards achieved in a single design
  • Aesthetically pleasing soft contoured one-piece continuous Basin
  • Includes Below Deck Mechanical Mixing Valve (MIX-60-A), one per station
  • Faucet (ordered separately) can be specified with a Below Deck Thermostatic Mixing Valve (-BDT variation), or the Thermostatic Mixing Valve (MIX-135-A) ordered separately, if needed
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsinks_sloanstone_ELS-62000
  • Тип продукцииSinks
  • Группа продукцииSloanStone® Sinks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-10-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011550
  • Название ETIMWashbasin
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка