Опубликуйте свои продукты
SU-7019 Vitreous China Washdown Urinal
Sloan Valve

SU-7019 Vitreous China Washdown Urinal

Features

  • Designed to maximize and complement Sloan flushometers
  • Small size and clean lines fits a large variety of applications and restroom looks
  • Thorough washdown flushing action
  • Vandal resistant stainless steel strainer included
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Water Sense listed by EPA that qualifies for most rebate programs
  • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаurinals_SU-7019
  • Тип продукцииUrinals
  • Группа продукцииSloan Urinals
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC010235
  • Название ETIMUrinal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка