Опубликуйте свои продукты
Expanded Corkboard STD 1000x500x60mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x60mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x60mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x60mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x60mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x60mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x60mm
    SOFALCA

    Expanded Corkboard STD 1000x500x60mm

    The use of expanded corkboard (ICB) in the thermal and sound insulation in the inside of walls, allows an increase of the thermal and sound comfort. It can be used to fill the void in masonry walls, used in walls with gypsum board finishing or in rehabilitations, using the ICB type cork OSB, either in walls or in paving’s.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаinsulation-expandend-corkboard-roof-60mm
    • Тип продукцииInsulation
    • Группа продукцииROOF
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-02-10
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПробка
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код ETIMEG020500
    • Название ETIMBuilding - insulation material
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_97_16
    • Описание Uniclass 2015Corkboards
    • Номер OmniClass23-13 25 19 11
    • Наименование OmniClassSlab and Board Thermal Insulation