Опубликуйте свои продукты
Expanded Corkboard REV 1000x500x60mm
SOFALCA

Expanded Corkboard REV 1000x500x60mm

The expanded cork boards slabs of the REV type, for exterior facade cladding with cork as external finishing, are made from a careful selection of raw materials, with the right density, as a way of improving its mechanical resistance, as well as reducing the water absorption. Its unique characteristics allow an excellent behavior, even when submitted to the most adverse weather conditions.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаinsulation-rev-expandend-corkboard-wall-60mm
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииWALL
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-02-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПробка
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG020500
  • Название ETIMBuilding - insulation material
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_97_16
  • Описание Uniclass 2015Corkboards
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11
  • Наименование OmniClassSlab and Board Thermal Insulation