Опубликуйте свои продукты
SkyVault Series - M74 DS-O Open Ceiling
Solatube

SkyVault Series - M74 DS-O Open Ceiling

4.1 из 5 звезд4.1(15 отзывы)
The SkyVault Series is a line of modular, high output tubular daylighting devices that deliver massive amounts of daylight to large volume spaces with high, open ceilings.
Cпецификация
  • The Solatube M74 DS is the core of the SkyVault Series, and is available with the following pre-assembled configurations:

    • Single-glazed dome assembly
    • Single-glazed dome assembly with security guard
    • Dual-glazed dome assembly
    • Dual-glazed dome assembly with security guard

    Tube size ≈ 29 in. (74 cm)Potential tube length ≈ 100 ft. (30 m)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSkyVault_M74DS-O
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииDaylighting system
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2021-05-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Окна типа Solar Tube
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНSkylights
  • Код ССКПУ ООН301718
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
  • Описание Uniclass 2015Daylight pipes
  • Код CSI MasterFormat 201408 62 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
  • Номер OmniClass23-17 17 13 21
  • Наименование OmniClassTubular Skylights
  • Код CSI UniFormat IIB3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings