Опубликуйте свои продукты
SolaMaster Series - 750 DS-C Closed Ceiling
Solatube

SolaMaster Series - 750 DS-C Closed Ceiling

4.9 из 5 звезд4.9(7 отзывы)
The SolaMaster 750 DS is designed to deliver consistent light output throughout the day. It effectively captures low-angle rays in the morning and late afternoon, but rejects high-angle rays at midday to prevent glare, overlighting and overheating.  Perfect for large spaces with dropped ceilings where a consistent level of light is required during typical work hours.
Cпецификация
    • Tube size ≈ 21 in. (530 mm)
    • Potential tube length ≈ 50 ft. (15 m)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSolaMaster_750DS_C
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииDaylighting system
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2021-05-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Окна типа Solar Tube
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНSkylights
  • Код ССКПУ ООН301718
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
  • Описание Uniclass 2015Daylight pipes
  • Код CSI MasterFormat 201408 62 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
  • Номер OmniClass23-17 17 13 21
  • Наименование OmniClassTubular Skylights
  • Код CSI UniFormat IIB3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings