Опубликуйте свои продукты
SolaMaster Series - 330 DS-O Open Ceiling
Solatube

SolaMaster Series - 330 DS-O Open Ceiling

The SolaMaster 330 DS is designed to maximize light output at any time of day. It effectively captures low-angle rays in the morning and late afternoon, and collects high-angle rays at midday for powerful performance. It is ideal for lighting expansive spaces with open ceilings where variances in light levels don’t create an issue for occupants.
Cпецификация
    • Tube size ≈ 21 in. (530 mm)
    • Potential tube length ≈ 50 ft. (15 m)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSolaMaster_330DS_O
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииDaylighting system
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2021-05-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Окна типа Solar Tube
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНSkylights
  • Код ССКПУ ООН301718
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
  • Описание Uniclass 2015Daylight pipes
  • Код CSI MasterFormat 201408 62 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
  • Номер OmniClass23-17 17 13 21
  • Наименование OmniClassTubular Skylights
  • Код CSI UniFormat IIB3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings