Опубликуйте свои продукты
Evolve
Solus Ceramics

Evolve

Consisting of a core group of four neutral colours, Evolve is a modern and innovative range inspired by the beauty of natural limestone. Luminescent in colour quality, the tiles in the Evolve range glisten with delicate highlights, which are contrasted by shadowy spots of tone.
Cпецификация
  • Moisture Expansion (ISO 10545_10) - No rating, Frost Resistant (ISO 10545 _12) - Conforms, Chemical Resistance (ISO 10545_13) - Conforms, Stain Resistance (ISO 10545_14) - Conforms, Dimentions & Surface (ISO 10545_2) - Conforms, Water Absorption (ISO 10545_3) - 0.5%, Flexural Strength (ISO 10545_4) - 35 N/mm2, Deep Abrasion Resistance (ISO 10545_6) - No rating, Linear Thermal Expansion (ISO 10545_8) - 9x10-6 °C, Thermal Shock Resistance (ISO 10545_9) - Conforms,
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEvolve
  • Тип продукцииNatural
  • Группа продукцииLimestone
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-08-02
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалФарфор
  • Вспомогательный материалФарфор
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
  • Код ССКПУ ООН301317
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

Похожие продукты