Опубликуйте свои продукты
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
    SOPAL

    Sink mixer with removable shower SOUSSE

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø40mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • Double jet hand shower.
              Cпецификация
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              Техническая спецификация
              • Уникальная ссылка0613A04
              • Тип продукцииMixer SOUSSE
              • Группа продукцииSink mixer
              • ТипОбъект (один объект)
              • Дата публикации2022-01-24
              • Номер версии1
              Связанные
              • Основной материалЛатунь
              • Вспомогательный материалХром
              • Разработано вТунис
              • Страна-производительТунис
              Классификация
              • Категория BIMobjectКухня - Раковины
              • Классификация IFCСантехнический узел
              • Код ETIMEG017610
              • Название ETIMSanitary taps
              • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
              • Код ССКПУ ООН301815
              • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
              • Описание Uniclass 2015Sink taps
              • Номер OmniClass23-31 11 00
              • Наименование OmniClassFaucets

              Доступно в регионах:

              Европа Африка