Опубликуйте свои продукты
Wall sink mixer DJERBA
Wall sink mixer DJERBA
    SOPAL

    Wall sink mixer DJERBA

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø40mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    Cпецификация
    • Sink mixer:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка0670A04
    • Тип продукцииMixer DJERBA
    • Группа продукцииSink mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-25
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вТунис
    • Страна-производительТунис
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017610
    • Название ETIMSanitary taps
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Европа Африка