Опубликуйте свои продукты
3 inlets sink mixer BIZERTE
SOPAL

3 inlets sink mixer BIZERTE

3 inlets sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • 360° rotating spout.
  • Double independent water source
                Cпецификация
                • 3 inlets sink mixer:

                  • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                  • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                  • Thermal resistance: 90°C max.
                  • Cartridge endurance: 70000 cycles.
                Техническая спецификация
                • Уникальная ссылка06DRA04
                • Тип продукцииMixer BIZERTE
                • Группа продукцииSink mixer
                • ТипОбъект (один объект)
                • Дата публикации2022-01-24
                • Номер версии1
                Связанные
                • Основной материалЛатунь
                • Вспомогательный материалХром
                • Разработано вТунис
                • Страна-производительТунис
                Классификация
                • Категория BIMobjectКухня - Раковины
                • Классификация IFCСантехнический узел
                • Код ETIMEG017610
                • Название ETIMSanitary taps
                • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
                • Код ССКПУ ООН301815
                • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
                • Описание Uniclass 2015Sink taps
                • Номер OmniClass23-31 11 00
                • Наименование OmniClassFaucets

                Доступно в регионах:

                Европа Африка