Опубликуйте свои продукты
Integrated shower column KERKENNAH
SOPAL

Integrated shower column KERKENNAH

Shower column :

  • Bright and durable chrome finish NF EN ISO 1456.
  • Brass tube Ø18. 
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Orientable rain shower Ø80.
Cпецификация
  • Shower column : 

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 18l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка10B3A04
  • Тип продукцииShower column KERKENNAH
  • Группа продукцииShower column
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вТунис
  • Страна-производительТунис
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017610
  • Название ETIMSanitary taps
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers

Доступно в регионах:

Европа Африка