Опубликуйте свои продукты
Inclined water manifolds E41
SOPAL

Inclined water manifolds E41

Distribution manifolds are generally used for hot and cold water distribution networks. Their configuration allows users to be supplied in parallel for hot and/or cold water, reducing pressure drops to a minimum. The collectors are made in accordance with the standards in force in the matter and are certified in terms of the chemical composition of the materials used and of the dimensions.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаE41
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-10-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вТунис
  • Страна-производительТунис
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCЭлемент распределения потока
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ss_50
  • Описание Uniclass 2015Disposal systems
  • Номер OmniClass23-39 21 13 21
  • Наименование OmniClassManifolds
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа Африка