Опубликуйте свои продукты
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
    SOPREMA

    SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS

    ALSAN® 770 products are high-grade, PMMA-based resins with low-temperature flexibility and are used to create durable and reliable roof waterproofing membranes on balconies, parking, terraces or flat-roof and to waterproof joints on water impermeable concrete with fleece reinforcement.

    Cпецификация
    • - Resin layer : 1,5 kg/m2 as required by Alsan 770 layer; - Reinforced by the fleece straightaway (wet in wet); - Admitted to the bridging of cracks; - Decorative finish with colorful sequins; - Wide range of colors and finiching.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFC4NOTE_FR01
    • Тип продукцииwaterproofing
    • Группа продукцииWaterproofing system for roof
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2017-08-03
    • Номер версии3
    Связанные
    • Основной материалPMMA
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код ETIMEG020300
    • Название ETIMBuilding - Roofing materials
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_40
    • Код CSI MasterFormat 201448 14 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • Номер OmniClass23-13 39 35
    • Наименование OmniClassRoof Finishing Coatings
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING