Опубликуйте свои продукты
Munksten 140X210x70
S:t Eriks
Архив

Munksten 140X210x70

Munkstenen är ett populärt system med gränslösa möjligheter. Denna marksten/platta är slät med fasade kanter och passar utmärkt för beläggning av offentliga rum som gator, torg och parkeringsplatser.

Använd gärna de större formaten för att bilda genomkorsande, trygga stråk över de öppna ytorna. Munkstenen bygger på modulmåttet 210 mm och täcker in ett stort antal kompletterande produkter som taktila plattor, gräsarmering och ränndalsplattor

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка9510-070500
  • Тип продукцииMarksten
  • Группа продукцииMunksten
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-10-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)70
  • Ширина (мм)140
  • Глубина (мм)210
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Вспомогательный материалБетон
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)4.7
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мощение плиткой и камнями
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC012349
  • Название ETIMConcrete tile
  • Название по ССКПУ ООНConcrete bricks
  • Код ССКПУ ООН30131603
  • Код Uniclass 2015PM_30_30_45
  • Описание Uniclass 2015Landscape model
  • Номер OmniClass23-11 27 00
  • Наименование OmniClassLandscaping