Опубликуйте свои продукты
Middleton ® Single-basin Kitchen Sink, 25" x 22"
Sterling Plumbing

Middleton ® Single-basin Kitchen Sink, 25" x 22"

The rounded corners and minimalist design of the Middleton single-basin sink offer sleek, modern style in the kitchen. Stainless steel construction and sound absorption technology ensure years of quality use.

FEATURES

  • Top-mount
  • Three faucet holes
  • 6"-deep single bowl
  • 3-5/8" drain opening
  • Stainless steel with luster finish
  • SilentShield technology
  • 20-gauge stainless steel
  • Lifetime limited warranty
  • ADA-adaptable when installed per the requirements of the Accessibility Guidelines, Section 606 Sinks, of the Act
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsterling-14631-3F
  • Тип продукцииSinks/Lavatories
  • Группа продукцииMiddleton ®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации1918-06-18
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.25
  • Ширина (дюймы)25
  • Глубина (дюймы)22
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Раковины
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks