Опубликуйте свои продукты
Flush Valve, NOBLE 3032 P, SKU: 460720
Stern Engineering

Flush Valve, NOBLE 3032 P, SKU: 460720

Concealed electronic flush valve for toilet operated by IR sensor. Features a dual flush IR system.

Includes models with a Piezo override flush activator switch giving the user the possibility of alternative manual touch activation.

Flushing duration and other settings are adjustable by remote control.

Advantages:

  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation and maintenance. Full access to components by removing the panel
  • Matching flush valve for urinals available
Cпецификация
  • Installation: Concealed
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
    Power source: 6 x 1.5V Batteries
    Accessories: Stern remote control
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаnoble-3032-p
  • Тип продукцииFlush Valves
  • Группа продукцииNoble 3032 Series
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2022-05-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вИзраиль
  • Страна-производительИзраиль
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures