Опубликуйте свои продукты
STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

Wherever smaller volumes of warm water are frequently required, the mini electronic instantaneous water heater DEM is the perfect choice.
Cпецификация
  • - Small and compact body -Safe to shower with temperature controller. - Adjustable temperature in several levels from 30–50 degrees Celsius -Controlling the operation of the machine with a hydraulic system - The machine can be installed in many directions (180 degrees). - Special heating coil Fast and safe heating - Comes with a braided hose for ease of installation -Ingress protection class IP25 standard
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSTIEBEL_ELETRON_Water_Heaters_Multi_Point_Unit_DEM_6
  • Тип продукцииWater Heaters
  • Группа продукцииMulti Point Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)143
  • Ширина (мм)190
  • Глубина (мм)82
Связанные
  • Основной материалЛистовой металл
  • Разработано вТаиланд
  • Страна-производительТаиланд
  • Масса нетто (кг)1.7
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Наименование OmniClassHot Water Heaters

Доступно в регионах:

Азия