Опубликуйте свои продукты
STIEBEL ELTRON Water Heater DHD
STIEBEL ELTRON Water Heater DHD

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHD

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHD

    › High Pressure and heat resistant copper tank
    › Precise comfort level with 3 power level control
    › ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) Protection against electricity leakage

    › Works even with low water pressure
    › Can supply multiple outlets

    Thai

    • แทงค์ทองแดง แข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนาน
    • ปรับอุณหภูมิได้ถึง 3 ระดับ และได้อุณหภูมิที่แม่นยำ
    • ELCB ระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่ว
    • เครื่องทำงานได้ภายใต้แรงดันน้ำต่ำ
    • ติดตั้งง่าย ใช้งานได้หลายจุด




    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHD
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииWater Heaters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)360
    • Ширина (мм)200
    • Глубина (мм)110
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели

    Доступно в регионах:

    Азия