Опубликуйте свои продукты
Storax BV floor hatch RV
Storax B.V.

Storax BV floor hatch RV

Type RV | Odor- and watertight floor cover with steel checker plate. Breaking load: 15 kN according to EN 124. Installation height: 60 mm. Equipped with a special chemical-resistant sealing. Cover and frame connected via hex bolts.
Cпецификация
  • Type RV | Odor- and watertight floor cover with steel checker plate. Breaking load: 15 kN according to EN 124. Installation height: 60 mm. Equipped with a special chemical-resistant sealing. Cover and frame connected via hex bolts. Surface treatment: hot-dip galvanized. Delivered complete with all required accessories and clear installation instructions. Sizes: RV 64 (600x400 mm), RV 66 (600x600 mm), RV 86 (800x600 mm), RV 88 (800x800 mm).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrv
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-09-08
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели

Доступно в регионах:

Европа
Нидерланды