Опубликуйте свои продукты
STRUGAL 300 4IH1 Interior Door
STRUGAL 300 4IH1 Interior Door
STRUGAL 300 4IH1 Interior Door
STRUGAL 300 4IH1 Interior Door
STRUGAL 300 4IH1 Interior Door
STRUGAL 300 4IH1 Interior Door
    Strugal

    STRUGAL 300 4IH1 Interior Door

    4.8 из 5 звезд4.8(43 отзывы)
    Aluminium door that integrate into the design of the space. A novel alternative in aluminium that enables door and window colour to be unified in the dwelling, producing an efficient, definitive solution to the problems of wood.
    Cпецификация
    • • A wide range of frames from 70 to 140 mm and an extendible overlap option for walls of greater thickness. • Leaves with 40 mm thickness are formed by lightweight tubular panel and aluminium sheet on both faces. • A preformed flexible and rigid PVC perimeter joint to contribute enhanced sealing and noise reduction. • Easy to install and screwed to the sub-frame/pre-frame using special polypropylene parts. • 45, 70 and 90 mm flashing, stapled to the frame to facilitate assembly and disassembly. • Options of hidden hinges, magnetic locks and automatic doorclosing mechanisms. • Option for door with sliding opening, with the same aesthetics as hinged doors.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstrugal_a3004ih1
    • Тип продукцииSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Группа продукцииPUERTAS DE INTERIOR
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Испания
    Марокко
    Португалия