Опубликуйте свои продукты
STRUGAL S64RP GALA Window (Fixed-Leaf)
STRUGAL S64RP GALA Window (Fixed-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S64RP GALA Window (Fixed-Leaf)

    3.9 из 5 звезд3.9(8 отзывы)
    Straight lines and luminosity adapted to all or specific type of projects, to improve technical performance.Straight lines design, coplanar outside and reinforced insulation using polyamides and optional polyofelin foams. Possibility of visible and hidden leaf and variants in European channel and 16 channel.
    Cпецификация
    • • Frames 64 mm. Leaves 72.5 mm. • European channel or 16 channel. Possibility of visible and hidden leaf. • Frames for domestic and French markets. • Straight lines design, coplanar outside. • Choice of cross-linked polyofelin foams. • Double injection or extrusion squares for both frames and leaves. • Same interior and exterior squares for frames and leaves. • Same inverter profiles, frames and pilasters for visible and hidden leaves. • Hinge pitch 5 mm. • Compatible with STRUGAL Invisible Glass Line handrail
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstrugal_s64rp_fixed
    • Тип продукцииSistemas Practicables
    • Группа продукцииSTRUGAL S64RP
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-27
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Испания
    Марокко
    Португалия