Опубликуйте свои продукты
STRUGAL S74RP OPTIMA Window (Two-Leaf+Fixed-Top)
STRUGAL S74RP OPTIMA Window (Two-Leaf+Fixed-Top)
    Strugal

    STRUGAL S74RP OPTIMA Window (Two-Leaf+Fixed-Top)

    4.2 из 5 звезд4.2(13 отзывы)
    Straight lines and luminosity without any loss of excellent performance.Straight lines, coplanar to the exterior and reinforced insulation using tubular polyamides and foam. With visible or hidden leaf options and European and 16 channel variants.
    Cпецификация
    • • 74-mm frames 82.5-mm leaves • European and 16 channels with visible or hidden leaf options • Frames for the French and Spanish markets. • Straight line aesthetics, coplanar to the exterior. • Reticulated polyolefin foam option • Central joint complement in cellular EDPM (option) • Reinforced using tubular polyamides and foams in polyamide chambers (optional). • Double injection or extrusion brackets in frames and leaves. • The same interior and exterior brackets for frames and leaves. • The same profiles, inverter, frames and pilasters for visible and hidden leaves. • 5-mm hinge pitch • Compatible with the STRUGAL Invisible Glass Line railing and t¡with the STRUGAL Invisible handrail.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstrugal_s74rp2_top
    • Тип продукцииSistemas Practicables
    • Группа продукцииSTRUGAL S74RP
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-27
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Африка