Опубликуйте свои продукты
STRUGAL DOMUS +  PVC Hinged Window (One-Leaf)
STRUGAL DOMUS +  PVC Hinged Window (One-Leaf)
STRUGAL DOMUS +  PVC Hinged Window (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (One-Leaf)

    4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
    We have decided on the most advanced technology in the manufacture of hinged windows. The five-chamber profiles in frame and leaf result in high energy efficiency that makes this window the ideal choice for guaranteeing compliance with current standards.
    Cпецификация
    • • A hinged window and door system with a 70 mm frame depth and a maximum glazing capacity of 40 mm. • The five-chamber profiles in frame and leaf result in high energy efficiency with window transmittance values from 0.9 W/ m2k, that makes this window the ideal choice for guaranteeing compliance with the most demanding standards applicable to all climate zones. • There are two types of aesthetics in leaf design: chamfered and straight
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstrugal_s78a1
    • Тип продукцииSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Группа продукцииSTRUGAL S78A
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Испания
    Марокко
    Португалия