Опубликуйте свои продукты
STRUGAL S82RP AURA Window (Two-Leaf)
STRUGAL S82RP AURA Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S82RP AURA Window (Two-Leaf)

    The best solution for the most demanding standards. Straight lines with an 82-mm frame suitable for the French and Spanish markets. Its thermal reinforcement is supplemented by means of a central EDPM joint and thermally passive foam. Available in European and 16 channels.
    Cпецификация
    • • Frames 82 mm. Leaves 90.5 mm. • European channel or 16 channel. • Arches for the French and Spanish markets. • Straight line aesthetics, coplanar to the exterior. • Reticulated polyolefin foam option • Central joint complement in cellular EDPM (option) • Reinforced insulation using tubular polyamides and foams in polyamide chambers (optional), • Double injection or extrusion brackets in frames and leaves. • The same interior and exterior brackets for frames and leaves. • 5-mm hinge pitch. • Compatible with STRUGAL Invisible Glass Line handrail • Also available with Passivhaus Institut certification for category 4 Warmtemperate.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstrugal_s82rp2
    • Тип продукцииSistemas Practicables
    • Группа продукцииSTRUGAL S82RP
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-27
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Африка