Опубликуйте свои продукты
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
    Suncourt

    Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler

    The DuctMuffler™ In-Line Noise Muffler™ reduces noise heard through registers from adjacent rooms or noisy neighbors.

    • Available in 6", 8", 10" and 12" diameter.
    • Does not restrict airflow through duct.
    • Easy to install.
    • Maintenance free.
    • Building Code Compliant, Meets NFPA Standards 90A and 90B.
    • Acoustic Liner UL®Listed, Class 1 Air Duct.

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • Brand: Suncourt

      Item Weight: 17.00 pounds
      Model Number: DM112

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSuncourt-DM112-In-Line-Duct-Muffler
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииDuct Muffler
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-13
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
    • Название по ССКПУ ООНDucts
    • Код ССКПУ ООН401419
    • Код CSI MasterFormat 201423 31 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
    • Номер OmniClass23-33 49 00
    • Наименование OmniClassHVAC Ductwork