Опубликуйте свои продукты
Skoga Corner Straight, 80x90, Hold Grip
Svedbergs

Skoga Corner Straight, 80x90, Hold Grip

Has two opening doors with transparent seals on bottom edges. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. 6 mm toughened safety glass.Wall profile allows pipe installation 30 mm from wall. The shower walls can be supplemented with 30 or 50 mm wall profiles. Height 198 cm. Door opening 88-130 cm. The measurements are reversible for right or left fitting.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSkoga_CS_80x90_HG
  • Тип продукцииSkoga
  • Группа продукцииShower Screen
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1980
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)900
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Описание Uniclass 2015Shower enclosures