Опубликуйте свои продукты
Skoga Folding Corner 70x80
Svedbergs

Skoga Folding Corner 70x80

Consists of two folding doors (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The doors can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the doors, and to free up floor space.. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 30 or 50 mm wall profiles. Height 198 cm. Door opening 88-116 cm.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSkoga_FC_70x80
  • Тип продукцииSkoga
  • Группа продукцииShower Screen
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1980
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Описание Uniclass 2015Shower enclosures