Опубликуйте свои продукты
Inward opening window 2+1 glass 1-light Kippdreh
Svenska Fönster

Inward opening window 2+1 glass 1-light Kippdreh

Inward 2+1 glass window is a modern window with aluminum-clad exterior. The window is side-hung and opened inwards. In that way it is suitable in urban and higher-house, where the requirements for sound insulation are high. The safety and durability is documented. There are many possibilities to customize and complement the window for the environment.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаinward_w_1_2
  • Тип продукцииInward opening window
  • Группа продукцииSidehung windows
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows