Опубликуйте свои продукты
3505-H321-V-CYL-B Symmons Dia™ Shower/Hand Shower System
Symmons Industries
Архив

3505-H321-V-CYL-B Symmons Dia™ Shower/Hand Shower System

Symmons Dia™ Shower/Hand Shower System3505-H321-V-CYL-B
  • Dia shower hand shower system with lever handle
  • Temptrol Pressure Balancing valve
  • Adjustable stop screw to limit handle turn
  • Wall connection
  • 30" slide bar for hand shower
  • Seperate two function diverter
  • In-line vacuum breaker
  • Flexible metal hose
  • 1 mode hand shower
  • 1 mode showerhead
  • 2.5 gpm (9.5 L/min) standard
  • Tub spout not included
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsymmons-3505-h321-v-cyl-b
  • Тип продукцииShowers
  • Группа продукцииDia™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-05-10
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые