Опубликуйте свои продукты
Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer
Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer
Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer
    Syspal Ltd
    Архив

    Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer

    The new SYSPAL sink features an integrated Dyson Airblade Wash+Dry hand dryer which reduces running costs and has a low impact on the environment. The new sink decreases consumable costs whilst also increasing levels of hygiene.The Dyson Airblade Wash+Dry hand dryer has a 12 second dry time and a HEPA filter which removes 99.9% of bacteria whilst touch free operation further increases hygiene levels and the sinks are approved for use in food environments by HACCP.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSinkDysonHandDryer
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииC/W Dyson
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1356
    • Ширина (мм)593
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_97
    • Описание Uniclass 2015Washbasin spouts