Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

R-VOLT - Photovoltaic solar panel

Уникальная ссылка: r-volt_pv
Брэнд: Systovi
Тип продукции: R-VOLT
Группа продукции: On Top PV
Ширина (мм): 1679.5
Высота (мм): 1019.5
Глубина (мм): 24.9
Дата публикации: 2018-12-11
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)

Aesthetic and robust, the R-VOLT photovoltaic system embodies the excellence of premium french solar modules. Thanks to its reliability, it is the only on top photovoltaic system certified under Avis Technique (N°14.4/17-2241_V3) and referenced in the Agence Qualité Construction (AQC) green list.

  • Rated Power : 300 Wc
  • Size : 1679.5 x 1019.5 x 24.9 mm (LxlxH)
  • Weight : 17 kg
  • Certified IEC 61215 et 61730
  • Efficiency : 18 %
  • Anodised aluminium frame and toughened glass
  • Wind and snow loads resistant (2400 Pa)


Основной материал: Glass
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: France
Страна-производитель: France
Масса нетто (кг): 16.7

Категория BIMobject: Электричество - Чердак
Классификация IFC: Energy Conversion Device
Название по ССКПУ ООН: Solar generators
Код ССКПУ ООН: 26111607
Uniclass 1.4 Код: L74216
Uniclass 1.4 Описание: Photovoltaic cells/solar panels
Uniclass 2.0 Код: PR-65-80-63
Uniclass 2.0 Описание: Photovoltaic Modules
Uniclass 2015 Код: Pr_60_70_65_63
Uniclass 2015 Описание: Photovoltaic modules
NBS Reference Код: 65-80-63
NBS Reference Описание: Photovoltaic Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 31 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Photovoltaic Collectors
Номер OmniClass: 23-35 11 17 15
Наименование OmniClass: Photovoltaic Collectors
CSI UniFormat II Code: D3010
CSI UniFormat II Title: Energy Supply
Продукция доступна в:
Europe
  • Belgium
  • France
  • Italy
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • Switzerland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Solar Panels

Название Значение
Colour Black
Length 1679.5 mm
Power Output 250 W — 300 W
Width 1019.5 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 1679.5 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour Black

BIMobject®