Опубликуйте свои продукты
B-0231-EE Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), EE Inlets
B-0231-EE Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), EE Inlets
    T&S Brass & Bronze Works

    B-0231-EE Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), EE Inlets

    B-0231-EE Double Pantry Faucet with Eterna Cartridges, 12" Swing Nozzle with B-PT Stream Regulator Outlet, Lever Handles, 1/2" Male Inlets
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 23.09 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-017
    • Тип продукцииMixing Faucets
    • Группа продукцииBig-Flo Faucet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)7.5
    • Ширина (дюймы)12.62
    • Глубина (дюймы)14.31
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)5.31
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура