Опубликуйте свои продукты
5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet
T&S Brass & Bronze Works

5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet

5PR-8W12 Equip 8" Wall Mount Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle Add-On Faucet
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 4.62 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-028
  • Тип продукцииMixing Faucets
  • Группа продукцииEquip Pre-Rinse Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-12-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)35.69
  • Ширина (дюймы)11.75
  • Глубина (дюймы)16.5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительКитай
  • Масса нетто (фунт)14
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура