Опубликуйте свои продукты
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun
    T&S Brass & Bronze Works

    B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun

    B-7222-C05 3/8" x 30' Enclosed Coated Reel, MV-2522-24 Front Trigger, 5/16" Spray Gun
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 4.30 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-106
    • Тип продукцииMixing Faucets
    • Группа продукцииEnclosed Hose Reel Assembly
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)16.44
    • Ширина (дюймы)6.5
    • Глубина (дюймы)16.44
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЭпоксидная смола
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (фунт)47
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура