Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/da3e01b2-cccb-41b8-837a-fb9cba2466f8
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
B-0133-01 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Add-On Fct w/ 14" Swing Nozzle
Доступно в Соединенные Штаты
T&S Brass & Bronze Works
Отслеживать
B-0133-01 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Add-On Fct w/ 14" Swing Nozzle
8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, add-on faucet with compression cartridge and lever handle, 14" swing nozzle with stream regulator outlet, 18" riser, 56" flexible stainless steel hose with heat resistant handle, 1.42 GPM spray valve, compression cartridges with spring checks, lever handles, 1/2" NPT female inlets, 9" adjustable wall bracket, spray valve holder and overhead spring. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. EPAct 2005 compliant.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 9.73 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
ts-brass-037
Тип продукции
Mixing Faucets
Группа продукции
Pre-Rinse Unit
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-07-08
Номер версии
2
Высота (дюймы)
37.62
Ширина (дюймы)
12.62
Глубина (дюймы)
16.69
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0133-01&loc_cat=Pre-Rinse+Units
Инструкции по монтажу
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014497-45.PDF
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Вспомогательный материал
Хром
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Масса нетто (фунт)
14.5
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-A14-B08 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount Base, 14" Add-On Nozzle, Wall Bracket
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(
6
)
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
ECW-3163-BN WaveCrest Electronic Sensor Medical Fct, 4" Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Concealed Spray Device
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
ECW-3158 WaveCrest Compact Cast Spout Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Polished Chrome, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-0892-133X Medical Faucet, Deck Mount, 4" Centerset, Swivel Gooseneck, 4" Wrist Action Handles
Загрузить