Опубликуйте свои продукты
B-0697 Service Sink Faucet, Concealed Mixing Valve, Wall Brace, 3/4" Garden Hose Thread
T&S Brass & Bronze Works

B-0697 Service Sink Faucet, Concealed Mixing Valve, Wall Brace, 3/4" Garden Hose Thread

B-0697, Service Sink Faucet, Concealed Mixing Valve, Wall Brace, 3/4" Garden Hose Thread
Cпецификация
  • 8” concealed bypass mixing valve w/ 1/2” NPT, 6” tall polished chrome plated brass adjustable wall flanges & sleeves, Polished chrome plated spout w/ Ø2” wall flange, pail hook & male garden hose outlet
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-B-0697
  • Тип продукцииManual Faucets
  • Группа продукцииService Sink & Sill Faucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (кг)8.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура